提高风力发电厂效率的可靠经济型解决方案
解决方案
为了获得风力发电厂的最大效率,机舱必须根据风向调整转向。我们的BES电感式传感器直接检测方向调节齿轮环的位置,从而使机舱可靠地移动至最佳位置。
巴鲁夫传感器坚固耐用,是使用旋转编码器的低成本冗余补充标准解决方案的理想之选。与旋转式编码器不同的是,我们的传感器不需要附带专用机械装置。
特点
- 坚固耐用、抗冲击、抗振动
- 非接触式,无磨损且无需维护
- 适用于温度及湿度范围跨度较大的环境
- 不锈钢外壳
风能
当代风力发电厂的发电量大约是20年前的20倍 – 同时成本也在下降。尽管如此,风力发电厂是一种要求高可用性的大型投资。为此,所有组件都必须特别可靠且能自动防止故障的发生。
多年来,巴鲁夫一直保持着同先进制造商的密切合作,以便提供您所需的传感器、测量系统和解决方案 – 根据陆地和海上风力发电厂中对风能的特殊要求量身定制。