能量、太阳能
能量、太阳能

即使在沙漠中仍是最高精度

如今太阳能发电厂能提供100兆瓦或更高的功率。为了产生这些能量,必须将数千块太阳能面板精确对齐并持久随太阳而动。这就需要不但能实现精确控制、而且能承受住例如沙漠地区的极端环境条件的传感器。我们为此开发了各种测量系统,用它们能够可靠检测这些移动,实现工厂的高效工作。

应用案例

  • 跟踪PV模块

    用于定位的经济且可靠的解决方案

    解决方案

    我们的BES电感式传感器为大量应用提供经济高效的解决方案。在检测线性位移时,BES电感式传感器不提供绝对位置,而是通过计数脉冲检测位置变化。这就使巴鲁夫的传感器解决方案比旋转式编码器更经济省钱。

    特点

    • 开关距离延伸
    • 扩大的温度范围
    能源,太阳能,跟踪PV模块
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 定日镜的定位

    定位精确,运行成本及维修率低

    解决方案

    太阳能发电塔中定日镜的定位精度为整个系统的效率作出最根本的贡献。因此对传感器提出了特别高的要求。我们的BML磁编码式位移及角度测量系统甚至能在沙漠地区的艰苦使用环境中使用。它以非接触方式工作,因此很少需要保养并且有助于避免停机时间。

    特点

    • 非接触式工作,磨损低且免保养
    • 节省成本的安装方式
    • 精度很高
    能源,太阳能,定日镜定位
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 根据太阳运行轨迹调整槽式集热器

    通过精确跟踪和聚焦提高效率

    解决方案

    为了在槽式太阳能发电厂中获得尽可能高的效率,所有槽都必须追踪太阳运行轨迹不断调整。并且接收管也必须始终精确聚焦。我们的BML磁编码式位移及角度测量系统以其高精度而出众 – 即使再高的温度负荷下也一样。

    特点

    • 直接测量
    • 精确的位置检测
    • 确定基准点
    能源,太阳能,跟踪按照太阳运行轨迹工作的槽式系统
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 将槽式集热器与阳光对齐

    通过精确和可靠的对齐提高效率

    解决方案

    由于槽式太阳能发电厂会产生的高温,这就要求将槽式系统与阳光精确对齐。我们的绝对式BSI倾角传感器可靠保证精确跟踪,即使在断电后也一样。因此,它们可提高您的太阳能设备的效率。

    特点

    • 通过持续的位置探测保证安全
    • 360全方位度高精度
    • 紧凑、耐用的金属壳体,容易安装
    • 不需要基准运行
    能源,太阳能,将槽式系统与阳光对齐
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 对齐并跟踪平面镜

    精确对齐保证最大效率

    解决方案

    菲涅尔反光镜太阳能收集装置的内平面镜应始终精确地在同一个焦点上。只有这样才能达到最大效率。巴鲁夫BSI倾角传感器可靠保证每个镜面元件的精确对齐。

    特点

    • 精度高
    • 尺寸紧凑
    • 安装简单
    • 不需要基准运行
    能源,太阳能,对齐和跟踪平面镜
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。