能量、油气输送
能量、油气输送

恶劣环境下防爆且精确的解决方案

日益减少的资源要求在输送化石载能体开采化石燃料时采用越来越好、越来越高效的技术。通过特别耐用、绝对精确和很少需要保养及低保养率的传感器,巴鲁夫为您提供您在恶劣的环境中用于油气输送石油及天然气开采的产品和解决方案。当然包括具有众多国际许可的可靠防爆这些产品和解决方案有可靠的防爆功能,获多项国际认证。

应用案例

  • 控制阀及切断阀的防爆保护

    可靠防止您的设备发生爆炸危险

    解决方案

    调节和闭锁附件在油气输送的控制阀及切断阀应用于石油和天然气开采的许多领域中、也应用于在精炼厂中以及在石化厂中使用。在这里不仅必须对它们进行防恶劣环境影响保护,而且必须进行防爆炸危险保护。因为防爆在这种环境中具有最高优先级。这种应用下需要保护阀门免受恶劣环境的影响,防止阀门发生爆炸危险,因为在此类环境中防爆是重中之重。巴鲁夫为所有应用提供最佳解决方案:我们通过认证的BTL磁致伸缩位置测量系统拥有众多国际认证,并具有最高的可靠性。

    特点

    • 可靠性高
    • 具有IECEx、ATEX、NEC 500/505和许多其它国际认证
    能源,油/气输送,调节和闭锁附件的防爆功能
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 监控油泵

    高精准的测量您的油泵位置

    解决方案

    油田开发后,排油泵需要全自动地完成后续工作,因此需要传感器和自动化远程系统不间断的监控排油泵参数。我们的BTL磁致伸缩位置测量系统保证在恶劣环境下直接在泵上进行绝对可靠和高度精确的位置测量,从而直接获取油泵系统中的情况。

    特点

    • 坚固的设计,极其耐用
    • 高度精确的轨迹和位置测量
    能源,油/气输送,监控输油泵
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 对齐油泵

    精确定位您的油泵

    解决方案

    油泵必须精确对准钻井,最大程度的减少负荷及磨损。我们的BSI倾角传感器在恶劣的户外环境中保障最佳的操作:它们的模拟量角度值使您能够极度精确地定位输油泵。

    特点

    • 高防护等级IP67适合在恶劣的条件下使用
    • 精确、绝对式的角度测量
    • 紧凑型外壳
    能源,油/气输送,对齐输油泵
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 钻杆定位

    完美准备钻孔过程

    解决方案

    钻杆装卸装置将钻杆架中的钻杆直接定位在钻孔上方。这样确保了快速、高效的钻孔。强劲有力的液压系统轻松移动沉重的钻杆,把它准确地安放到现场就位。巴鲁夫磁致伸缩位置测量系统是确保快速、正确定位的关键。

    特点

    • 高温度范围
    • 经久耐用
    • 坚固
    钻杆定位
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 精确定位钻管

    在爆炸危险环境中方便地进行操作

    解决方案

    铁钻工可实现钻管操作效率的最大化。虽然钻管重量极大,但在拧紧螺栓或分离时必须进行非常精确的移动。磁致伸缩位置测量系统能够绝对精确、可靠地进行测量。防爆款产品确保稳妥行事。

    特点

    • 用于有爆炸危险的环境
    • 具有ATEX、IECEx、NEC500/505和其它国际认证
    • 采用坚固的不锈钢设计
    精确定位钻管
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 保证钻头位置

    保证所需的钻孔深度

    解决方案

    始终了解钻头位置:在寻找新的原材料矿床时用可移动钻头提取土壤试样,以确认潜在的矿床。磁致伸缩位置测量系统BTL PF能可靠保证正确的钻孔深度。

    特点

    • 在移动式机器上通过扁平结构节省空间
    • 坚固的成型外壳
    • 无磨损,因为从位置传感器到位移传感器的距离高达15 mm而无接触
    保证钻头位置
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。