能量、水力
能量、水力

大型设备的精确控制

水电今天在可再生能源组合中是不可或缺的,并且仍旧隐藏着很多尚未开发的潜力。

控制强大的水力需高精度且可靠的闭环系统。

巴鲁夫利用由传感器和位置测量系统构成的高精度解决方案支持和保护最先进的涡轮机和控制系统。

应用案例

  • 控制卡普兰涡轮机的导向叶片

    通过可靠的控制保证涡轮机顺畅运行

    解决方案

    为了涡轮机顺畅运行,在卡普兰涡轮机中根据需要调整导向叶片的位置。利用我们的BTL磁致伸缩位置测量系统,能可靠和安全地控制您的涡轮机。

    特点

    • 特别可靠
    • 在电压中断后无需进行基准运行
    • 坚固耐用,非接触式
    能源,水电,调节卡普兰涡轮机的导向叶片
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 调节卡普兰涡轮机的导向叶片

    通过可靠的调节实现高效的功率匹配

    解决方案

    根据水量控制导向叶片,可调整卡普兰涡轮机的涡轮机功率。我们的BTL磁致伸缩位置测量系统可直接集成到机轴中,从而保证导向轮的最佳控制。因此能够高效地调节您的涡轮机的功率。

    特点

    • 防护等级高
    • 耐高压,适合集成到液压缸中
    能源,水电,调节卡普兰涡轮机的工作叶片
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 调节佩尔顿涡轮机

    可靠控制水压

    解决方案

    在佩尔顿涡轮机中,叶轮的转速产生功率,这一转速由喷水推进系统中的喷嘴控制。在多个入口喷嘴处压力高达200 bar,必须对其进行快速和稳定的控制。巴鲁夫的BTL磁致伸缩位置测量系统以较高可靠性完成此任务。

    特点

    • 可靠且耐用
    • 结构紧凑
    能源,水电,调节佩尔顿涡轮机
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 监控堤坝

    精确控制水位

    解决方案

    对堤坝而言,全自动调节水位已成为标准配置。我们的BSI倾角传感器能精确检测中间水位从而可靠监控您的堤坝。

    特点

    • 温度范围大
    • 模拟量输出4...20 mA
    • 结构紧凑
    能源,水电,监控堤坝
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 监控挡栅

    坚固的解决方案提高效率

    解决方案

    水力发电设备入口处的漂浮物可能引起功率损失。在最坏的情况下甚至会导致停机。在漂浮物挡栅上,我们的耐高压感应式传感器BHS探测耙的终端位置,并对该位置进行可靠监控。为您的发电厂提高效率。

    特点

    • 抗压强度高
    • 安装简单
    能源,水电,监控耙
    查找合适的产品 下载

    行业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 测量低转速

    甚至能够进行停机监控

    解决方案

    我们的磁编码式位移测量系统在低转速下也格外精准。因而它能在水轮机中提供精确的轴转速。或者监控水力轴承在待机模式下是否静止,从而避免因缺少润滑而导致的轴承损坏。

    特点

    • 精确的转速测量
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 能够实现停机监控
    测量低转速
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 保证可靠的关闭位置

    可靠监控配件

    解决方案

    水力发电设备的配件必须能够可靠截止容积流量。巴鲁夫的耐高压电感式传感器直接在密封沿检查截止机构是否完全关闭。

    特点

    • 抗压强度高
    • 多样的外壳和螺纹规格
    • 电缆或插接器
    保证可靠的关闭位置
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 简化现场安装

    一个方案全球通用

    解决方案

    在设备制造中,零部件通常需要通过很长的距离连接到控制系统上。利用IO-Link系统,足以用一种现场安装方案满足不同的市场。如要调整总线系统,您只需在所需的主控设备上进行设置。电路图保持不变。

    特点

    • 一个现场总线/IP地址用于最多136个输入输出信号和诊断点
    • 用数字化模拟参数取代模拟信号 (不需要屏蔽电缆)
    • 用最高2 A的电流控制执行器
    简化现场安装
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。