液压系统
液压系统

对于各种形式的能源生产都很重要

在发电厂中,液压系统用于众多过程的调节和控制。这些系统的强有力心脏是液压机组,它可以产生所需的压力。对传感系统的要求也相应较高:它必须格外精确,能良好地集成,且非常可靠。

巴鲁夫传感器能充分满足所有这些规定,并以出色的性价比令人信服。

应用案例

 

 

  • 可靠监控液压系统压力

    操作简单,并节省安装空间

    解决方案

    巴鲁夫压力传感器利用大型显示屏和符合VDMA的便捷操作方案,可以既简单又快速地进行参数设置。因为显示屏和电气输出端可以转动到不受法兰影响的位置,所以您可以灵活而节约空间地安装这些压力传感器。

    特点

    • 紧凑式壳体设计
    • 本地压力显示
    • 双开关输出端
    • 模拟输出信号 – 也可搭配IO-Link
    • 至–40 °C可选
    可靠监控液压系统压力
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 测量液压油箱中的机油液位

    持续检查液位和识别泄漏

    解决方案

    充足的液压油液位是液压系统无故障运行的前提条件。因此,持续检查液位至关重要。巴鲁夫的电容式传感器能可靠探测液压油箱中的极限液位。它们作为泄漏传感器安装到油壳中后能可靠报告泄漏。

    特点

    • 可靠探测最低/最高液位
    • 使用温度范围广
    测量液压油箱中的机油液位
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。