能量、常规发电厂
能量、常规发电厂

历经验证的精度满足最高要求

常规发电厂中高效和环保的燃烧过程需要高精度控制的涡轮机和发电机。这类应用要求极高的精度。巴鲁夫的传感器可毫无问题地满足这些要求。我们已经为这些应用开发了各种专用的解决方案。

应用案例

  • 控制阀门

    通过冗余位移传感器实现简单和可靠的阀门控制

    解决方案

    对快速关闭控制阀提出了最高的安全要求。这些要求只能通过一个冗余系统来满足。在我们的 BTL 7磁致伸缩位置测量系统中紧凑地集成了三个独立的测量部件和三个独立的电子系统。

    这个坚固、非接触式和绝对系统式位置测量系统可自由配置。另外一大优点是:通过其紧凑的尺寸,该系统可以毫无问题地替换已经安装的非冗余式位置测量系统。起点和终点可通过PC调节,能应用原有的整套参数。对您而言,这就意味着调试非常简单和快捷。

    特点

    • 一个外壳中的2个至3个相互独立的系统保证最大安全
    • 也适用于大型阀门 – 测量范围长达7620 mm
    • 紧凑、节省空间的外壳
    • 快速起动
    • 非接触式工作,无磨损且免维护
    • 通过LED监控所有信号通道
    能源,常规发电机,调节阀门
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。

  • 可靠检查风门

    保证完美关闭风门

    解决方案

    发电厂的所有部门都使用风门来检查气体或废气。坚固的液压缸利用磁致伸缩位置测量系统可靠地打开和关闭风门,帮助发电厂安全运行。

    特点

    • 温度范围大,适合外部使用
    • 可安装到液压缸中
    • 可靠
    可靠检查风门
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 监控输送带

    轻松应对苛刻条件

    解决方案

    发电厂的输送带系统工作在苛刻的环境条件下。光学传感器在坚固的壳体中得到最佳保护,确保可靠监控输送带。这些传感器还可以选装空气喷嘴,防止镜头变脏。

    特点

    • 防高温、灰尘、潮湿 (IP69 K)
    • 可选装用于清洁的空气喷嘴
    • 可选装空气或水冷系统
    • 也提供防爆款
    监控输送带
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 持续检查辊子

    保证磨煤机的可靠运行

    解决方案

    磨煤机中的辊子会产生磨损,或者会被煤料中的异物损坏。BTL型材式磁致伸缩位置测量系统可保证持续监控辊子。这样就确保磨煤机可靠运行。

    特点

    • 装配简单
    • 也适合进行加装
    • 低成本解决方案
    持续检查辊子
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。

  • 保证快速开关过程

    所有开关动作始终在掌控中

    解决方案

    对于断路器来说,获得关于开关动作时间曲线的准确数据非常重要:在调试、保养工作或者在运行过程中。磁编码式位移测量系统能够可靠完成这个工作。让您提前识别甚至避免损坏。

    特点

    • 高动态
    • 绝对或增量型
    • 可作为附件提供连接和导向元件
    保证快速开关过程
    查找合适的产品 下载

    工业团队

    您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。