数字化与工业物联网

巴鲁夫助您抓住工业物联网的机遇

数字化与工业物联网 (IIoT) 代表更高级别的工业自动化水平。受私营领域和技术日益多样化的影响,客户对工业领域的需求和要求正在不断增长。客户要求提高生产力、生产效率和透明度。为了满足这些日益增长的需求,必须将传统的自动化技术 (OT) 和信息技术 (IT) 结合起来。正是IIoT让这成为可能。

关于数据的生成和传输,巴鲁夫以其多年的经验助力客户取得巨大的成功。在此基础上,巴鲁夫为您提供稳定扩增的智能设备阵容。通过使用软件,我们为您的生产环境增添真正的附加值。结合我们的个性化服务,您可以得到全面的自动化解决方案,所有这些都以技术进步为目标。

与巴鲁夫一起开发工业物联网的潜力

作为您的自动化合作伙伴,我们陪伴您一步步走向智能工厂。与此同时,我们一直在关注您的竞争力。凭借我们的专业知识和经验,让我们一起掌控工业物联网 (IIoT)。

B_IIoT – 与巴鲁夫一起为IIoT做好准备

我们的产品阵容包括支持IIoT的硬件和中间设备以及软件和系统解决方案,还有用户定制的IIoT解决方案。通过标准化的接口和协议,我们确保您可以在现有的企业系统和常见的公共平台上使用我们的解决方案。以IO-Link通信标准为核心,因为IO-Link非常适合IIoT。所有这些都使巴鲁夫成为工业物联网的推动者和系统供应商。

符合IIoT生态系统方法的全面和标准化解决方案

最佳的解决方案可融合不同观点,是不同公司和机构从理论与实践出发进行建设性合作的成果。这就是为什么我们注重交流并参与联盟和研究协会的原因 — IIoT生态系统方法一致,涉及广泛的智能传感器和设备以及不同应用平台的有效交互。我们与多种领域的众多合作伙伴的开放式合作为您提供了基于标准化技术的全面解决方案,使您的生产具有最大的灵活性。

我们的重点始终是为您找到合适的IIoT解决方案。我们利用我们的产品阵容和合作伙伴网络倾情奉献。

我们依靠的是自身在工业自动化领域多年的经验,而且我们还在不断发展进步。我们拥有60多年的现场能力,是领先的传感器和自动化专家之一。我们的软件专家保证OT和IT的无缝连接,他们对各种常用软件平台有着丰富的经验。灵活地集成到您现有的系统中是我们的首要任务。

我们有能力在您需要我们时提供支持。我们从技术堆栈中选择合适的工具和方法,从而通过一站式采购为您提供全面的IIoT解决方案。

 

应用级

我们的软件开发专家精通所有通用开发环境的处理。在我们的服务模块范围内,我们提供嵌入式开发、智能设备和企业Web或后端集成等服务。当然,我们也离不开开源技术和标准化接口。

平台级

我们使用经过验证的最新技术方法,确保现有业务系统顺利集成到IIoT解决方案中。在此过程中,我们确保最高级别的安全性和一贯的巴鲁夫品质。为此,我们采用微软Azure、亚马逊Web服务、谷歌计算引擎或阿里云等通用平台。

现场级

我们广泛的组件阵容构成实施数字化和IIoT解决方案的基础。我们同时使用过程和运行数据进行智能分析,并且精通所有通用协议和技术,如IO-Link、Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link、Ethernet IP。