识别刀具库中的刀具

可靠识别和传输的数据是实现最佳刀具资源管理的基础

解决方案

工业RFID系统BIS C为LF (Low Frequency,低频) 规格,BIS M为HF (High Frequency,高频) 规格,始终为铣床和加工中心的CNC数控系统提供正确的刀具数据 (编号、直径、长度、刀刃数量、…)。

通过可靠地识别和传输,这些参数为您实现理想的高品质刀具资源管理 (包括使用寿命监控) 打下牢固基础。

特点

  • 用于CNC数控系统的正确刀具数据
  • LF或HF系统
  • 能够实现理想的高品质刀具资源管理与使用寿命监控
金属加工,最佳刀具资源管理
查找合适的产品 下载

工业团队

您是否有疑问或需要咨询?欢迎您咨询我们的工业团队。