定位超重桥梁

通过高负载缸精确定位

解决方案

在桥梁工程中,专用高负载缸执行水平进给运动和垂直提升运动,以便能够移动非常重的桥梁元件。巴鲁夫的耐高压CD系列磁致伸缩BTL可内置于高压及高负载油缸中实现对超重桥梁元件的同步和精确到毫米级的定位。

特点

  • 耐压高达1000bar
  • 分辨率达1 μm,适合同步和精确到毫米级的定位
  • 防爆区域:2区;防爆等级"nA"
定位非常重的桥梁
查找合适的产品 下载

行业团队

您是否有疑问或需要咨询?欢迎联系我们的行业团队。