21.03.2024
간단하고(그리고) 좋은: 멀티 프로토콜을 갖춘 IO-Link 마스터
자동화 기술의 미래로 가는 티켓
산업용 네트워크와 IO-Link 통신 표준의 지능적인 결합은 더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 다양한 생산을 위한 기반이 됩니다. 최신 세대의 강력한 IO-Link 마스터 BNI를 사용하면 이 강력한 통신 표준의 세계로 쉽게 진입할 수 있습니다.
다목적성과 효율성의 만남: IO-Link 및 멀티 프로토콜
새로운 IO-Link 마스터의 특징은 멀티 프로토콜 기능으로 다양한 산업용 이더넷 프로토콜을 지원한다는 점입니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. IO-Link 장치를 전체 자동화 시스템에 직접 연결하는 데 이상적이며, 다양한 이점을 제공합니다.
특히 주목할 만한 점은 사용자 친화적인 웹 인터페이스와 하드웨어 구성의 광범위한 장치 카탈로그 덕분에 설치가 간단하다는 점입니다. 따라서 설치가 매우 쉽습니다. 새로운 IO-Link 마스터의 다른 특징으로는 견고할 뿐만 아니라 환경 친화적인 지속 가능한 플라스틱 하우징이 있습니다. 또한 이 네트워크 모듈은 MQTT와 같은 IoT 인터페이스도 지원하므로 미래를 대비할 수 있습니다.
간단한 설치
사용자 친화적인 웹 인터페이스와 광범위한 디바이스 카탈로그가 하드웨어 구성에 포함되어 있습니다.
견고하고 환경 친화적
플라스틱 하우징은 견고할 뿐만 아니라 환경 친화적입니다.
IIoT에 적합
MQTT와 같은 IoT 인터페이스를 통해 미래에도 대비할 수 있습니다.
보안
디바이스는 안전한 통신을 위해 HTTPS 프로토콜을 사용합니다.
다목적
이 장치는 다양한 산업용 이더넷 프로토콜을 지원합니다.
특별한 기능
- 환경 친화적: 포팅이 없는 IP67 플라스틱 하우징
- 멀티 프로토콜: 하나의 디바이스에서 여러 산업용 이더넷 프로토콜 지원
- 사용자 친화적: 사용자 친화적인 통합 웹 UI
- 간단하고 비용 절감형 설치 및 유지보수
- 기계 및 진단 데이터와 프로세스 파라미터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
- IIoT 지원: REST API, MQTT 지원
- 안전한 통신: HTTPS
- M12 전원 공급 장치(A 코드 또는 L 코드)
- 인터페이스
- 프로피넷 / 프로피넷 / IP
- 패스트 스타트업(FSU)
- 예
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 2-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 현재 합계 US, 센서
- 4.0 A
- 하우징 재질
- PC, injection molding
- 치수
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 주변 온도
- -25...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- IO-Link 버전
- 1.1.3
- 포트 등급
- 타입 A
- 인터페이스
- 프로피넷 / 프로피넷 / IP
- 패스트 스타트업(FSU)
- 예
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 3-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 현재 합계 US, 센서
- 4.0 A
- 하우징 재질
- PC, injection molding
- 치수
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 주변 온도
- -25...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- IO-Link 버전
- 1.1.3
- 포트 등급
- 타입 A
여기에서 적합한 액세서리를 찾을 수 있습니다.
- 최대 출력 용량
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 15 A
- 입력 전압
- 85...264 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 3-폴, S-coded-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 케이블
- PUR 회색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -30...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 16.0 A
- 보호 등급
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
- 연결 가능한 접점 개수
- 5
- 연결부 횡단면
- 0.14...0.75 mm²
- 편조선 장착
- 나사 단자
- 케이블 직경 D
- 6...8 mm
- 작동 전압, Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
Ecolab
WEEE
- 연결
- M12x1-플러그, 직선형, 5핀, L-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -30...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 16.0 A
- 보호 등급
- IP65, IP67, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- 요약 설명
- 보호 너트
- 사용
- M12 전원 모듈용
- 소재
- PC ABS (UL 인증됨)
- 치수
- 지름 14 x 13.2 mm
- 고정
- 스크류 드라이빙
- 사용
- 네트워크 모듈 마킹용
- 소재
- PA, 흰색
- 고정
- 접착제
- 주변 온도
- -40...120 °C
- 연결 1
- M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
- 인터페이스
- 프로피넷
- 케이블
- PUR 실드 녹색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...60 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 1.5 A
- 보호 등급
- IP67/IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- 승인 / 적합성
-
cULus
WEEE
CE
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 케이블
- PUR 회색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -30...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 16.0 A
- 보호 등급
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol