11.09.2023
모바일로 이동하는 RFID
LF, HF 및 UHF 애플리케이션에서의 식별
사물과 제품을 명확하게 할당하고 언제든지 추적할 수 있습니다: 도미노의 RFID 솔루션은 생산 라인에서 데이터 캐리어를 판독할 수 있는 가능성을 제공합니다. 그러나 라인이나 기계에서 벗어나 데이터를 판독, 시각화 또는 변경해야 하는 경우 고정식 솔루션으로는 한계에 도달하는 경우도 있습니다. 발루프가 유연하게 사용할 수 있는 모바일 리더기를 제공하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 고정형 리더기를 최적으로 보완할 수 있는 발루프의 BIS V RFID 핸드헬드를 사용하면 재고 또는 창고 관리, 재작업, 품질 관리, 서비스 및 유지보수 작업과 같은 수동 프로세스도 편리하게 해결할 수 있습니다.
모바일, 다중 주파수, 모듈식
도미노의 RFID 포트폴리오는 매우 다양합니다. 모듈식 디자인의 핸드헬드도 그에 못지않게 다양합니다. 하나의 디바이스로 HF, LF 또는 UHF 데이터 캐리어의 내용을 동적이고 유연하게 읽고 쓰고 싶다면 모바일 BIS V가 가장 적합한 선택입니다. 기본 디바이스, 적합한 플러그온 모듈 및 발루프의 읽기/쓰기 헤드 중 하나(BIS M, L, C 또는 U)와 결합하여 개별적이고 유연한 핸드헬드 리더기를 만들 수 있습니다. 또한 개별적으로 구성할 수 있는 앱을 사용하면 언제든지 데이터 콘텐츠를 유연하게 시각화하고 편집할 수 있습니다.
기본 디바이스는 다양한 버전으로 제공되며, 선택적으로 1D/2D 스캐너와 카메라 또는 NFC 안테나가 통합되어 있습니다. 즉, RFID 기능 외에도 시각적 코드 판독도 가능합니다.
특별한 기능
- 개별 및 모듈식으로 결합 가능한 다중 주파수 베이스 유닛
- 안드로이드 운영 체제가 탑재된 최신 스마트폰 디자인
- 데이터 통신사 콘텐츠의 최적 시각화
- 모든 RFID 제품군을 위한 다양한 탈착식 모듈, 기존 읽기/쓰기 헤드와 결합 가능
- 단일 베이스 유닛으로 BIS M, L, C, BIS U 및 (옵션) 1D-/2D 코드의 유연한 판독 가능
- 구성 가능한 앱에서 데이터 콘텐츠의 시각화 및 편집 가능
RFID 핸드헬드 베이스 디바이스
- 제품 그룹
- RFID Mobile Devices
- 기능 원리
- 휴대전화 프로그램
- 운영 체제
- Android™ 9.0*
- 프로세서
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 데이터 메모리
- 16 GB Flash
- 표시
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 배터리 유형
- Lithium-ion accu
- 인터페이스 01
- WLAN
- 인터페이스 02
- Bluetooth
- 작동 전압, Ub
- 3.8 VDC 배터리 팩
- 기능 디스플레이
- Progress indicator, LED
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
RFID 핸드헬드 베이스 디바이스
- 제품 그룹
- RFID Mobile Devices
- 기능 원리
- 휴대전화 프로그램
- 운영 체제
- Android™ 9.0*
- 프로세서
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 데이터 메모리
- 16 GB Flash
- 표시
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 배터리 유형
- Lithium-ion accu
- 인터페이스 01
- WLAN
- 인터페이스 02
- Bluetooth
- 작동 전압, Ub
- 3.8 VDC 배터리 팩
- 기능 디스플레이
- Progress indicator, LED
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - 추가 기능
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID 핸드헬드 베이스 디바이스
- 제품 그룹
- RFID Mobile Devices
- 기능 원리
- 휴대전화 프로그램
- 운영 체제
- Android™ 9.0*
- 프로세서
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 데이터 메모리
- 16 GB Flash
- 표시
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 배터리 유형
- Lithium-ion accu
- 인터페이스 01
- WLAN
- 인터페이스 02
- Bluetooth
- 작동 전압, Ub
- 3.8 VDC 배터리 팩
- 기능 디스플레이
- Progress indicator, LED
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - 추가 기능
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
관련 주제
Downloads
-
RFID goes mobile