19.07.2018
열성 플로우 스위치
플로우량을 조절하면서 모니터링 실시
기계와 설비에서 지속적으로 공정 매체 모니터링을 실시함으로써 공정 안정성을 높일 수 있습니다. 이와 관련하여 압력과 온도 외에 플로우 상태도 지속적으로 확인해야 합니다.
발루프 열성 플로우 스위치로 툴 머신, 펌프 및 컴프레서 등에서 직접 접촉 방식으로 액상 매체의 플로우를 파악할 수 있습니다. 내구성을 갖춘 발루프 열성 플로우 스위치는 이와 같은 기능을 통해 기계의 기능 작동성을 보장합니다.
열성 플로우 스위치는 주입 펌프 고장, 필터 손상 또는 튜브 시스템 누출 등으로 인한 플로우양의 감소 등을 감지하여 알려줍니다. 또한 툴을 보호하고 사용수명을 보장하기 위해 가공 센터 내부의 냉각 윤활제 플로우를 지속적으로 모니터링합니다.
발루프 열성 플로우 스위치는 냉각수 등의 기타 액상 매체 모니터링에도 사용하기 적합하여 다양한 활용이 가능합니다.
주요 특성
- 접촉 방식으로 액상 매체 플로우 파악
- 움직이는 부품이 없어 오염에 강함
- 플로우량/튜브 직경에 따라 나사형 또는 인라인형 디자인 사용
- 내구성을 갖춘 M12 플러그를 사용하여 간편한 장착
- LED 바 또는 디스플레이로 유량 표시
관련 주제
Downloads
-
Thermal Flow Controllers