12.09.2018
스테인레스 스틸 소재의 항자기성 유도식 팩터 1 금속 센서
거친 작업 환경에서도 최고의 기능 안전성 보장
새로운 기술력으로 선보이는 발루프 유도식 팩터 1 순금속 센서 M18 모델은 특히 험난한 작업 조건에서도 탁월한 기능 안전성을 보장해줍니다. 스테인레스 스틸 하우징이 적용되어서 스틸, 알루미늄, 황동, 구리 등 원료가 변경되더라도 검출 성능은 동일하게 유지되며, 스위칭 간격에도 변함이 없습니다(저감 계수 없음).
감지 대상물에 직접 접촉되는 상황에서도 탁월한 신뢰성을 발휘합니다. 내구성이 뛰어난 센서의 활성면은 이러한 접촉이나 기계적 하중 및 마모성 매체와의 접촉까지를 고려하여 설계되었습니다.
발루프의 팩터 1 순금속 센서는 항자기성이 우수하므로, 고주파 열처리 시스템이나 용접 시스템에서와 같이 강력한 전자기장이 작용되는 환경에서 사용되는 경우에도 파손 위험이 없습니다. 옵션으로 제공되는 세라믹 코팅을 적용하면, 용접 스패터도 문제없습니다.
주요 특성
- 철 금속 및 비철 금속의 긴 스위칭 간격
- 거친 환경에서도 문제 없는 우수한 항자기성을 보장하며, 탁월한 내구성을 부여하는 세라믹 코팅
- IP68보호 등급 및 내열 범위가 확대됨으로써 극한의 요건도 충족
- 원료가 변경되는 상황에서도 우수한 정밀성과 유용한 활용성을 제공
관련 주제
Downloads
-
Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors