23.05.2023
IO-Link가 포함된 IP67 현장 전원 공급 장치
분산형 자동화의 강자
뉴제네레이션 인텔리전스 IP67 전원 공급 장치를 사용하면 고전력 등급의 1상 및 3상 장치, 상태 모니터링 및 원격 파라미터화를 위한 IO-Link 기능, 7/8" 및 M12 변형으로 제공되는 다중 출력 등 단일 소스에서 최고의 성능을 얻을 수 있습니다.
분산형, 유연성, 효율성
발루프의 IP67 전원 공급 장치는 짧은 케이블, 작은 케이블 단면적 및 소형 폼 팩터 덕분에 비용과 공간을 절약할 수 있습니다. 현장에서 직접 분산하여 사용하면 계획, 물류 및 케이블 연결 비용이 크게 절감됩니다. IO-Link 인터페이스를 통해 원격 파라미터화 및 상태 모니터링이 가능합니다.
단상 360W 및 3상 600W 유닛 모두 채널당 최대 12A의 연속 출력 전류를 시스템에 공급합니다. 파워 부스트 모드에서는 시동 전류와 같이 단시간 동안 최대 40A의 총 전력을 공급할 수도 있습니다.
특징
- 주물 없는 IP65/IP67 하우징
- 채널당 최대 12A 연속 전력(5초간 최대 40A 총 전력)
- 95.6% 이상의 효율성
- 단상 또는 3상 유닛, 옵션으로 7/8" 또는 M12 버전 제공
- 4개의 퓨즈 채널이 있는 2개의 출력(UA 및 US 별도)
- IO-Link를 통한 상태 모니터링 및 원격 파라미터화
공정에서 현장 전원 공급 장치의 장점
고객의 프로세스 |
고객의 이점 |
제품 특징 |
계획 |
유연한/모듈식 생산을 통한 높은 자유도 |
올인원 시스템; IP65/67 보호 등급 |
조달 |
낮은 관리/물류 노력; 최소한의 부품 목록 구조 |
지능형 전력 분배 및 모니터링을 통한 독립형 운영 |
설치 |
배선 작업 감소 |
현장 조립 M12 및 7/8" 커넥터 |
시운전 |
플러그 앤 플레이 시스템 |
표준 제조업체 캘리브레이션 |
작동 |
낮은 열 발생; 높은 기계 가용성 |
95.6% 이상의 효율성; IO-Link; 상태 모니터링 기능 |
유지보수 및 교체 |
간편한 교체, 재사용 가능 |
원격 파라미터화 |
네트워킹 포트폴리오를 완벽하게 보완
새로운 필드 전원 공급장치를 사용하면 네트워크 모듈의 전력이 크게 향상됩니다. 최대 25A 연속 전류 및 짧은 시간(5초)의 높은 전력으로 인해 총 40A의 높은 전력으로, 데이지 체인을 통해 두 개의 16A M12-L IO-Link 마스터 네트워크 모듈(예: BNI00EN) 또는 네 개의 9A 7/8" IO-Link 마스터 네트워크 모듈(예: BNI005H)에 쉽고 완벽하게 전원을 공급할 수 있습니다.
물론 현장 전원 공급장치는 다른 발루프의 솔루션과도 결합할 수 있습니다. 이를 통해 RFID 시스템, 카메라 또는 I/O 모듈에 보조 전압을 공급할 수도 있습니다. DC 모터나 밸브 단자와 같이 전력 소모가 많은 액추에이터도 파워 부스트 기능을 통해 현장에서 직접 전원을 공급할 수 있습니다. 따라서 특히 모듈식 생산 개념 및 유체 생산과 같이 높은 수준의 유연성이 요구되는 대규모 시스템 또는 애플리케이션에서 분산된 전원 공급 장치로 사용하기에 적합합니다. 이 전원 공급 장치는 분산형 자동화와 함께 사용되는 모든 IO-Link 애플리케이션 외에도 물류 애플리케이션, 컨베이어 기술, 생산 셀 및 자동차 및 로봇 분야의 애플리케이션에도 특히 적합합니다.
- 최대 출력 용량
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 15 A
- 입력 전압
- 85...264 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- 7/8"-플러그, 3-폴
- 연결 (전원 전압 OUT)
- 7/8"x2-소켓
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 최대 출력 용량
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 15 A
- 입력 전압
- 85...264 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 3-폴, S-coded-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 최대 출력 용량
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 25 A
- 입력 전압
- 323...552 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- 7/8"-플러그, 4-폴
- 연결 (전원 전압 OUT)
- 7/8"x2-소켓
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 최대 출력 용량
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 25 A
- 입력 전압
- 323...552 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 4-폴, S-coded-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
연결 케이블
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩
- 케이블
- PUR 회색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 16.0 A
- 보호 등급
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
연결 케이블
- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 4핀, S-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 12.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
연결 케이블
- 연결 1
- 7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
- 연결 2
- 7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 10.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68/IP67, IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
연결 케이블
- 연결
- 7/8"-소켓, 직선형, 3핀
- 스위칭 출력
- 비동등
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 13.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications