19.12.2022
자기 코딩 센서용 플랫 디스크 측정 본체
가장 협소한 공간에서도 매우 정확하고 견고하며 빠릅니다.
발루프의 콤팩트한 BML 자기 코딩 측정 시스템은 매우 역동적인 응용 분야에서 정밀한 포지셔닝 및 속도 측정을 위해 개발되었습니다. 특히 평평하고 자기적으로 코딩된 디스크는 이제 발루프 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
절대적으로 코딩된 디스크는 시중에서 판매되는 비축 엔코더 IC와 쉽게 결합하거나 발루프의 일치하는 센서 모듈 중 하나를 선택할 수 있습니다. 발루프의 디스크 포트폴리오는 다양한 직경을 포괄하므로 용도에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
컴팩트 드라이브용 자기 코딩 디스크
발루프의 자기 코딩 디스크는 정밀도와 자화 품질이 특징입니다. 기준점 없이 작동하므로 드라이브의 정확한 위치를 항상 알 수 있습니다. 이 시스템은 또한 큰 직경에서 최고의 정밀도로 작동하는 동시에 매우 공간을 절약하므로 매우 컴팩트한 전기 드라이브 및 드라이브 액슬에 쉽게 통합됩니다. 대용량 애플리케이션의 경우 절대적으로 코딩된 디스크는 시중에서 구할 수 있는 비축 엔코더 IC와 함께 사용할 수도 있습니다.
도구 회전 장치를 정확하게 배치
토크 모터는 점점 더 소형화되고 있으며 높은 전력 밀도 덕분에 점점 더 까다로운 애플리케이션을 정복하고 있습니다. 가장 큰 장점 중 하나는 해당 응용 프로그램에 거의 보이지 않는 통합을 가능하게 하는 특히 낮은 디자인입니다. 그러나 코일에서 컨트롤러로의 정확한 피드백을 보장하기 위해 모터에 통합되어야 하는 측정 시스템에 문제를 제기하는 것은 바로 이 디자인입니다.
평평한 자기 디스크 측정 본체가 있는 발루프의 자기 코딩 각도 측정 시스템은 여기에서 완벽한 솔루션입니다. 디스크는 가장 좁은 공간, 모든 모터 크기 및 열악한 조건에서 쉽게 통합될 수 있습니다. 모터 제어 및 위치 제어를 위한 회전 운동을 정확하고 절대적으로 기록합니다. 이것이 머시닝 센터의 공구 회전 장치를 항상 정확하게 배치하는 방법입니다. 자기 작용 원리 덕분에 대상은 먼지와 진동에 민감하지 않으며 장기간 유지 보수가 전혀 필요하지 않습니다.
특이점
- 전체 높이가 낮아 통합이 용이함
- 다른 직경 사용 가능
- 고해상도 및 (에지) 정확도, 정확한 절대 측정
- 견고함, 내분진성, 내구성
- 비용 대비 탁월한 가치와 짧은 배송 시간
관련 주제
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems