로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

09.03.2018

발 루프, 본사 확장

지역에 대한 공약 : 발 루프, 노이 하우젠에 본사 확장

발 루프, 본사 확장

자동화 전문 업체 발 루프가 Neuhausen ad F에있는 회사 본사의 신축 및 확장 계획을 발표합니다. 공사는 2019 년에 시작될 예정입니다. 새로운 캠퍼스는 총 1250 명의 직원에게 일자리를 제공 할 것입니다.

거의 100 년 전에 설립 된 이래 자동화 전문 업체 발 루프는 Neuhausen ad F에 본사를두고 있습니다. 2013 년부터 회사의 성장으로 인해 회사 건물이 한계에 도달 할 것이라는 것은 이미 예측할 수있었습니다. 우선 Schurwaldstrasse의 위치는 물류 및 사무실 공간에 중점을두고 확장되었습니다. 그러나 2015 년부터 발 루프 본사의 장기적인 발전이 앞장서고 있습니다. 다양하고 지속 가능한 솔루션을 받기 위해 회사는 건축 공모전을 결정했습니다. 2017 년 8 월 발표 후 결정까지 4 개월 밖에 걸리지 않았습니다. 9 개의 건축 사무소가 제안서를 제출했고 12 월 초 11 명의 심사위 원단이 만장일치로 Grüntuch Ernst Architects의 디자인을 찬성하기로 결정했습니다. 2 단계 컨셉에는 Schurwaldstrasse에있는 이전 본사를 확장하여 혁신적인 사무실 및 개발 건물과 Plieninger Strasse에 통합 고객 및 교육 센터가있는 대표 회사 본사가 포함됩니다. 이 개념은 1 월에 Neuhausen 시의회에 제출되었습니다. 사무실 및 개발 건물의 착공은 2019 년에 예정되어 있습니다. 발 루프에게있어 건축 프로젝트는 회사 역사상 가장 큰 투자 중 하나입니다.

미래를 건축 적으로 포착

두 개의 새로운 건물은 이전 발 루프 본사를 재배치합니다. 현재 노이 하우젠의 여러 위치에 분산되어있는 다양한 기업 부서가 미래에 하나의 캠퍼스에 묶일 것이기 때문입니다. Schurwaldstrasse의 새로운 다기능 사무실 및 개발 건물은 새로운 캠퍼스의 강력한 중심 축을 형성합니다. 최대 12m 높이의 홀과 같은 구조의 건물은 기술 생산 현장의 유형을 연상시킵니다. 내부 거리, 열린 커뮤니케이션 구역 및 새로운 회사 레스토랑으로 사용되는 넓은 중앙 램프는 발 루프 직원을위한 중앙 회의 장소를 제공합니다.

아우토반에서 시작된 Plieninger Strasse의 회사 본사 확장은 향후 독특한 역동 성과 함께 노출 된 눈길을 사로 잡을 것입니다. 새 건물의 외관은 제한되는 동시에 내향적인 교대로 번갈아가는 혁신적인 인테리어 컨셉을 제공합니다. 폐쇄 된 방과 외향적 인 의사 소통 구역. 1100 평방 미터의 면적에 새로운 건물은 회의, 이벤트, 사무실 및 회의실을 제공합니다. 베를린에있는 Grüntuch Ernst 건축 사무소의 공동 소유주 인 Armand Grüntuch는 "건축 적으로 두 건물 모두 유사한 기본 아이디어를 따릅니다. 즉, 공식적인 사무실 영역과 이동, 영감 및 상호 작용을위한 비공식 공간의 교대로 팀 구축 및 협업을위한 것입니다."

현대적인 작업 세계

새로운 건물은 발 루프 그룹의 지속적인 성장의 결과입니다. 전 세계적으로 3,600 명 이상의 직원이 있고 2016 년 총 매출액이 3 억 7800 만 유로에 달하는이 자동화 전문가는 오랫동안 성장해 왔습니다. 지난 5 년 동안 만 Neuhausen 사업장의 인력은 약 38 % 증가하여 1,000 명 이상의 직원이되었습니다. 새로운 건설과 확장은 장기적으로 한 캠퍼스에 일자리를 집중할 수있는 가능성을 제공합니다. 이것은 통근과 교통을 단축합니다. 발 루프 전무 이사 인 Katrin Stegmaier-Hermle은 "이 개념은 우리의 성장과 미래 지향을 이상적으로 반영합니다. 프로젝트에서 커뮤니케이션과 협업을 촉진하고 혁신적인 작업을위한 공간을 제공하는 현대적인 작업 환경입니다."

Neuhausen에 대한 헌신

1,000 명 이상의 직원이 근무하는 발 루프는 노이 하우젠과 전 지역에서 중요한 고용주입니다. Industry 4.0의 선두 주자 인 자동화 전문가는 장기적으로 고품질 일자리를 확보합니다. Katrin Stegmaier-Hermle은 "거의 100 년의 회사 역사를 거쳐도 본사의 추가 개발에 투자하고 있다는 사실은 Neuhausen 커뮤니티에 대한 분명한 약속입니다."라고 말했습니다. “우리는 일찍부터 항상 그녀와 연락을 취했습니다. 우리는 이러한 개방적이고 긴밀한 협력에 진심으로 감사드립니다.”새 건물은 또한 Neuhausen 커뮤니티에 기쁨을주는 원인입니다. “물론 발 루프가이 새로운 건물의 위치로서 노이 하우젠에 대한 분명한 약속을 새롭게 한 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 멀리서도 보이는 새 건물은 큰 기회입니다. 회사가 자신을 포지셔닝하는 것뿐만 아니라 커뮤니티로서의 우리에게도 또 다른 도시 및 건축 하이라이트가 될 것이기 때문입니다. 발 루프 회사는 단순히 노이 하우젠에 속해 있습니다. 우리는 그것을 자랑스럽게 생각합니다.”라고 Ingo Hacker 시장은 덧붙입니다.

발 루프 회사 소개

1921 년 노이 하우젠 광고 F.에서 설립 된 발 루프와 전 세계 3,600 명의 직원은 산업 자동화 분야에서 혁신적인 기술, 품질 및 다양한 부문의 경험을 자랑합니다. 선도적 인 센서 및 자동화 전문가 인 4 세대 가족 회사는 전체 시스템 솔루션을위한 혁신적인 센서, 식별 및 네트워크 기술 및 소프트웨어의 포괄적 인 포트폴리오를 제공합니다.
2016 년 발 루프 그룹은 약 3 억 7800 만 유로의 매출을 기록했습니다. 발 루프는 Neuhausen ad F.에있는 중앙 회사 본사 외에도 전 세계에 판매, 생산 및 개발 지점을두고 있으며 68 개국에 37 개 자회사 및 기타 대리점을두고 있습니다. 이를 통해 고객은 전 세계적으로 제품을 빠르게 이용할 수 있으며 현장에서 직접 높은 수준의 조언과 서비스를받을 수 있습니다.

Downloads