ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BFT0007

S-BFT T

型式:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

ローディング...
測定範囲
-30 ~ 150 °C
測定要素
Pt1000
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
100 mm
プロセス接続部
G 1/4" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
最大定格圧力
270 bar
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67 / IP69 / IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

IO-Link センサ/ アクチュエータハブ

信号変換器

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08