ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BMF000F

S-BMF 07

型式:

BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

ローディング...
寸法
Ø 6.5 x 30.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 3 m
アプリケーション
柔軟な取付け
検出距離> 20 mm 可
固定具
クランプ
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
10000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

機械アクセサリ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04