- 溝形状
- C スロット
- 寸法
- 16.8 x 2.9 x 4.5 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- 接続
- M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- PUR, 0.3 m
- アプリケーション
- 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。
- 固定具
-
C スロット
Sommer
Festo スロット 10 - ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 7000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04