この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
は、ご要望に応じてご利用いただけます。弊社営業部までお問い合わせください。付属のお問い合わせフォームをご利用ください。
推奨代替品
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- 寸法
- 35 x 35 x 31 mm
- 構造
- 直方体
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.00 m、PUR
- ケーブル、シールド
- なし
- ハウジング材質
- PA
- 測定範囲
- 0 ~ 14 mm
- インタフェース
- IO-Link 1.0
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±80.0 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±250 µm
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02