USB 2.0対応カメラ 型式: BVS CA-MLC 前回のマトリックス・ビジョン指定 : mvBlueFOX-MLC 比較に追加します お気に入りに追加 画像は類似製品 データシート 画像 プリント どの属性を残したいですか? キャンセル 設定変更 お問い合わせ 名称 * 会社名 * E-Mail * 電話番号 郵便番号 * 都道府県 内容 * プライバシーに関する声明に同意します。 送信 おすすめアクセサリー S-mount lenses C-mount lenses 両端コネクタケーブル 片端コネクタケーブル 仕様 おすすめアクセサリー ダウンロード 分類 仕様 産業用カメラ インタフェース USB 2.0 デジタル入力 PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) デジタル出力 PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 対物レンズマウント なし 画像フォーマット Bayer8Bayer10Mono8Mono10 ハウジング材質 -, - 寸法 35 x 33 x 25 mm 電源電圧 Ub 4.75 ~ 5.25 VDC 周囲温度範囲 5...55 °C 承認/ 適合 CEUKCAWEEE テクニカルドキュメント データシート German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF証明書 PDFダウンロード 廃棄 PDFダウンロード S-mount lenses C-mount lenses 両端コネクタケーブル 片端コネクタケーブル