ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

27.04.2023

磁気式ポジショニングシステム BMPが機能アップして新登場

簡単な取付けと柔軟な設定

磁界位置測定システム「BMP」を機能アップして新発売

複雑な生産ラインを持つスマート工場では、きわめて高い柔軟性が求められます。特にこれは、高度なプロセス品質と製品品質を両立させることが困難な場合が多いです。そのためには、作業中のプロセスを常に把握できることが重要です。バルーフの磁気式ポジショニングシステム BMPは、まさにこのような要求に最適です。非接触で継続的な位置フィードバックを提供し、進行中のプロセスを摩耗劣化なく、正確に監視します。

自動車産業の組立工程や包装機などで行われる複数のエアシリンダの同期制御で、段取り替えやフォーマット変更で求めれられるプロセスパラメータの変更を、バルーフの磁気式ポジショニングシステム BMPは迅速に行うことができます。BMPにより、生産プロセスの同時処理と完璧な生産コントロール、エネルギー効率の維持が実現できます。

柔軟性を高めるために取付けを強化

「時は金なり」。バルーフの新しいBMPを使用すれば、余計な労力を費やすことなく製造プロセスを見える化でき、エラーや不良品の製造を防ぐことができます。このセンサはラジアル配向とアキシャル配向の両方の磁石に対応し、お客様により異なるあらゆるアプリケーションに対応します。

ニーズに応じた製品カスタマイズとデバイスのパラメータ設定

新しいBMPの最も大きな特徴は、アプリケーションに応じて製品をカスタマイズできることです。また、アプリケーションが高い動的性能や繰り返し精度を要求する場合、試運転の前にこれらのパラメータを設定することができます。

FAでは多くのエアシリンダが使用されます。オートメーション技術で要求される厳しいタスクの多くは、エアシリンダの動作プロセスを正確に監視できることが必要不可欠です。

エアシリンダのピストン位置監視

私たちの磁気式ポジショニングシステム BMPはエアシリンダのピストン位置監視に最適なソリューションです。素早く直感的に設置でき、ピストンの先端位置を非接触で検出するため、摩耗劣化がなく確実に装置やシステムの安全な動作とプロセスを確保します。

特徴

  • 見える化:狭いスペースでも継続的な位置フィードバック
  • 簡単取付け:ラジアル配向とアキシャル配向の両方の磁石に対応
  • プロセスセーフ:低い温度ドリフト、EMCノイズ耐性
  • カスタマイズ可能: アプリケーションのニーズに応じた製品構成
  • DX化:IO-Link経由の追加データにより、状態監視、予知保全、フォーマット変更に最適

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality