ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

09.06.2022

MICROmote専用センサアンプ

超小型光電センサ MICROmoteがIO-Linkに対応

新世代のBAEアンプ

バルーフの超小型光電センサ MICROmote専用のセンサアンプが新しくIO-Link対応になりました。これにより、精密な超小型光電センサヘッドや多彩な用途で使用できるライトバンド型の光電センサヘッドを集中管理のリーン生産で活用できます。IO-Linkにより、稼働時間や内部温度、最大電圧、信号強度など重要なシステムパラメータやプロセスデータを監視できるようになります。これは予兆保全に向けた大きな一歩となります。

直感的な操作と高い信頼性

OLEDディスプレイと高視認性のLEDによるダイレクトなフィードバックで立上げがより簡単になります。運用時、LEDはスイッチング状態、動作、過負荷を明確に表示し、不安定な状態に達すると警告を発します。感度やライトオン/ダークオンの設定、検出原理などのすべての設定は、タイプによってセンサアンプに搭載されたボタン、またはIO-Linkを介して簡単に調整できます。

使いやすさを追求した4つのバリエーション

お客様の要求に応じて選択できる4つのセンサアンプにより、MICROmoteのセンサヘッドを効率的に使用できます。

  • ディスプレイを搭載したセンサアンプは従来通り本体からだけでなく、IO-Link経由でも設定を行うことができます。このセンサアンプは、高速カウントに最適な最大4kHzのスイッチング周波数を含む豊富な設定や機能を備えています。さらに、例えばターゲットが高速で検出範囲内を通過する場合、パルス時間を延長させて物体をすることができます。

  • 小型でスリムなディスプレイ非搭載のタイプは、IO-Link経由で外部からセンサヘッドのパラメータ調整を行うことができます。

  • アナログ出力と8kHzのスイッチング周波数を搭載したセンサアンプは、継続的なプロセスの監視に最適です。これにより、検出範囲の全領域を活用することができます。

  • 直感的に感度調整できるポテンションメーター搭載タイプや自動ティーチングボタンを搭載したタイプは、汎用的なアプリケーションに最適です。


多彩なモードで豊富なアプリケーションに対応

新しいMICROmote専用センサアンプ BAE SA-OHシリーズは、様々な要件に柔軟に対応します。安定した環境から過酷な条件、高速アプリケーション、複数のセンサの並列設置など、多彩なモードにより、このセンサアンプはあらゆるアプリケーションに対応します。

  • 1点モードと2点モード:安定した環境下での一般的なエッジ検出

  • ウィンドウモード:厳しい環境下での有無検知

  • ダイナミックモード:カウントや排出制御などの高速処理に適した短パルスモード

  • スレッショルドモード:環境影響の抑制、塵埃、位置ずれ、温度ドリフトの影響排除

  • 選択可能な速度モードと高速のタスクに対応する最大8kHzのスイッチング周波数

  • 最大8台のセンサーユニットを隣接して使用できる同期モード

  • 並列電源供給機能


特徴

  • すべてのMICROmoteセンサヘッドとライトバンドに対応
  • IO-Link機能による予兆保全
  • DINレールまたは取付け穴をによる取付け
  • 迅速で効率的な立上げ、直感的な操作、稼働中でも簡単に調整
  • 用途に応じた動作モードと速度モード
  • 干渉なし!最大8台まで同期可能

MICORmote専用センサアンプ BAE SA-OH

BAE011F

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

BAE0119

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

BAE011C

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

BAE011F

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 40.1 x 77.3 mm
インタフェース
2x PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) IO-Link 1.1
ディスプレイ
OLED ディスプレイ
電源電圧 - LED 緑
出力 1 有効 - LED 黄
出力 2 有効- LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
設定オプション
自動同期
OLED ディスプレイのコントラスト
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
同期 ON/ OFF
感度(スイッチングポイント)
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
ヒステリシス
操作ボタン
I/O-Link 経由パラメータ設定
キー
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
ハウジング材質
PC
PA 12
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
製品の詳細はこちら
BAE0119

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
12 x 40.1 x 80.5 mm
インタフェース
2x PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) IO-Link 1.1
ディスプレイ
OLED ディスプレイ
電源電圧 - LED 緑
出力 1 有効 - LED 黄
出力 2 有効- LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
設定オプション
自動同期
OLED ディスプレイのコントラスト
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
同期 ON/ OFF
感度(スイッチングポイント)
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
ヒステリシス
操作ボタン
I/O-Link 経由パラメータ設定
キー
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC
PA 12
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
製品の詳細はこちら
BAE011C

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
10 x 32.5 x 77.3 mm
インタフェース
2x PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) IO-Link 1.1
ディスプレイ
通信 - LED 緑、点滅
出力 1 有効 - LED 黄
設定オプション
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
感度(スイッチングポイント)
ゲイン
ヒステリシス
操作ボタン
I/O-Link 経由パラメータ設定
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
PA 6
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
製品の詳細はこちら

MICROmoteセンサヘッド BOH

BOH000A

マイクロモート - 光センサーヘッド

BOH00FK

マイクロモート - 光センサーヘッド

BOH001U

マイクロモート - 光センサーヘッド

BOH0027

マイクロモート - 光センサーヘッド

BOH000A

マイクロモート - 光センサーヘッド

シリーズ
G02
寸法
Ø 2 x 8.6 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 35 mm
検出距離
0 ~ 300 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
エポキシ
固定具
直径 2.0 mm
最小検出体
0.2 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BOH00FK

マイクロモート - 光センサーヘッド

寸法
22 x 14 x 220 mm
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤外光
有効長 AL 1
200 mm
検出距離
10 ~ 500 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8×1-ソケット, 3-ピン, 2 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
固定具
ネジ M4(x2)
最小検出体
3.0 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOH001U

マイクロモート - 光センサーヘッド

シリーズ
T32
寸法
34 x 10 x 10 mm
アプリケーション
チューブセンサ
水検出
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
フォーク形光電センサ
光学特性
水による光の吸収
照明タイプ
LED Near-infrared 水検出用
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
エポキシ
固定具
ネジM3
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BOH0027

マイクロモート - 光センサーヘッド

シリーズ
R018
寸法
13 x 3 x 13.5 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散、最大 3.5°
照明タイプ
microSPOT-LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 10 mm 50 mm の場合
検出距離
3.5 ~ 60 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化、自然色
検出面材質
ガラス
固定具
ネジM3
最小検出体
0.2 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable