25.10.2017
PROFIBUSインタフェース搭載のリニアスケール
爆発性雰囲気で使用できる磁歪式リニアスケール
石油/天然ガスの採掘、精製工場、石油化学系設備では、多くのコントロールバルブやストップバルブが使用されています。これらのバルブの位置決めは、過酷な環境でも極めて高い信頼性を発揮する位置測定システムによって制御されなければなりません。もし、防爆の仕様が最優先事項である場合、防爆認証を取得しているBalluff の磁歪式リニアスケール BTL7-T500 が最適です。このリニアスケールは ATEX や IECex などの多くの国際認証を取得しており、幅広い用途や高い信頼性、確実な動作を提供します。摩耗劣化のないこのリニアスケールは、精製タンクなど、継続的な充填レベル測定にも適しています。さらに特徴的なのはPRFIBUSインタフェースの搭載です。これにより、位置測定システムへの統合が簡単になり、エラー発生時の迅速な診断が可能となります。BTL-T500を使用することでシステムの試運転時間やメンテナンス時間の短縮され、結果として時間とコストの節約ができます。
特長
- 爆発性雰囲気 Zone0 とZone1 に対応
- 分解能 1 µm による精密な位置決め
- 1 つのリニアスケールで位置と速度を同時に測定可能
- PROFIBUSインタフェースにより、試運転の時間短縮、柔軟な調整、迅速な診断を実現
- ほこりや汚れに強く、摩耗劣化のない非接触動作
関連トピック
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface