19.07.2018
熱式流量センサ
スイッチング機能で流量監視
装置や設備のプロセス媒体の継続的な監視は、安全な生産プロセスに必要不可欠です。圧力と温度に加え、流量は常に監視しなければなりません。
Balluffの熱式流量センサは工作機械、ポンプ、コンプレッサなどで使用される媒体に接液して流量を測定します。つまり、堅牢な熱式流量センサにより装置は安定した機能を実現できます。流量の低下を検知することで、例えば、ポンプの故障、フィルターの詰まり、ホースの破損などが判断できます。また、マシニングセンタでは、クーラントの流れを継続的に監視することで工具の寿命向上が期待できます。Balluffの熱式流量センサは、冷却水などの水性媒体も確実に監視できるため、幅広い用途で使用できます。
特長
- 接液による直接検知
- 汚れに強く、可動部なし
- 流量や配管径に応じて、接液型、インライン型から選択可能
- シンプルに接続できる頑丈なM12コネクタ
- LED ラインやディスプレイで流量を見える化
関連トピック
Downloads
-
Thermal Flow Controllers