23.05.2023
IO-LINK対応IP67パワーサプライ
分散型アーキテクチャの電力源
単相または三相、高出力、7/8"またはM12コネクタの入出力コネクタに対応し、状態監視と遠隔パラメータ設定ができるIO-Linkインタフェースを搭載した新世代のIP67パワーサプライは、これ1つで最高の電力供給源となります。
分散設置、柔軟、効率的
IP67対応のパワーサプライはFAの現場に分散設置することで、設計や在庫管理、配線工数に関するコストを大幅に削減できます。また、コンパクトなサイズにより、設置スペースを節約できます。搭載されたIO-Linkインタフェースにより、リモートからのパラメータ設定や状態監視に対応します。。
単相360 Wと三相600 Wのパワーサプライは、1チャンネル当たり最大12Aの電流を継続的にシステムへ供給します。パワーブーストモードでは、例えば起動電流用に、合計で最大40 Aの電流を短時間供給できます。
特徴
- ポッティングフリーのIP65/IP67ハウジング
- 最大12 A/chを継続的に供給 (合計で最大40 A@5 s)
- 高効率: 95.6 %以上
- 単相または三相、7/8"とM12の接続タイプ
- 4つのヒューズで保護されてた2つの出力チャンネル(UAとUSが分離)
- IO-Linkによる状態監視とリモートパラメータ設定
カバー不要で現場に直接設置できるIP67パワーサプライのメリット
お客様のプロセス |
お客様のメリット |
製品の特徴 |
プランニング |
フレキシブル/モジュラー生産による高い自由度 |
オールインワンシステム、保護等級IP65/67準拠 |
調達 |
最小限のパーツリスト構成により、管理・ロジスティクスの手間が省けます。 |
インテリジェントな配電とモニタリングによるスタンドアロン動作 |
設置 |
配線工数が少ない |
M12および7/8 "コネクタのフィールドアセンブリ |
試運転 |
プラグアンドプレイシステム |
標準的なメーカー校正 |
操作性 |
低発熱、高い稼働率 |
効率 > 95.6 %、IO-Link、状態監視機能 |
メンテナンスと交換 |
簡単な交換、再利用可能 |
遠隔パラメータ設定 |
バルーフのネットワーク対応製品を完璧にサポート
新しいIP67パワーサプライで、バルーフのIO-Linkゲートウェイが持つ本来のパワーが発揮できます。継続的に出力できる最大25 Aの電流と約5秒間に出力できる40 Aのブースト電流により、電源接続にM12 Lコードコネクタを採用した最大合計出力電流16 AのIO-Linkゲートウェイを2台(BNI00ENなど)、または7/8"コネクタを採用した最大合計出力電流9 AのIO-Linkゲートウェイを4台(BNI008Cなど)、デイジーチェーンで簡単かつ確実に電力供給できます。
もちろん、このIP67パワーサプライはバルーフの他の製品と組み合わせることも可能です。RFIDプロセッサやカメラ、I/Oハブの外部供給電源に使用できます。DCモーターやバルブターミナルなど、電力を必要とするアクチュエータでも、パワーブースト機能により、現場で直接電力を供給できます。特に大規模なシステムやモジュール方式の生産ラインなど、行動な柔軟性を求められるアプリケーションには、このフィールドへ直接分散設置できるパワーサプライは最適な電力供給減となります。分散方式のシステムに搭載されたすべてのIO-Linkのアプリケーションのほか、このパワーサプライは、物流や搬送のアプリケーション、セル生産方式の自動車製造やロボットのアプリケーションにも最適です。
- 最大出力
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 15 A
- 入力電圧
- 85...264 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 3-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"x2-ソケット
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 最大出力
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 15 A
- 入力電圧
- 85...264 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 3-ピン, S-coded-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 最大出力
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 25 A
- 入力電圧
- 323...552 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 4-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"x2-ソケット
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 最大出力
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 25 A
- 入力電圧
- 323...552 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 4-ピン, S-coded-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続ケーブル
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- ケーブル
- PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 16.0 A
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K/IP65、IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
接続ケーブル
- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、S-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 10 m
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 12.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus
接続ケーブル
- 接続 1
- 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
- 接続 2
- 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 10.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68/IP67、IP68
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
接続ケーブル
- 接続
- 7/8" ソケット、ストレート、3 ピン
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 13.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications