16.03.2023
BVS Idenによる識別コードのキャプチャ、分析、検証
IO-Linkインターフェイス搭載の識別センサでシンプルなデータ転送
光学識別コードとして標準化されたバーコードや2Dコードから読み取る情報により製品を識別することで、識別センサは製品の履歴を明らかにします。しかし、センサが製品や周辺環境について、さらに有益な情報を提供できるとしたらどうでしょうか?困難な照明条件の環境下でも固定式で使いやすいBVS Identは、高い読取り品質と堅牢性を備え、最新の機能で従来より幅広いデータを伝送します。
確実なコードの読取りと伝送
このセンサは、バーコードや2Dコード、DMCコードを正確に読み取るために設計され、プロセスやITのネットワークへ柔軟に接続できる通信インタフェースを備えています。コードの内容や特徴、品質に関するパラメータは、産業用の通信プロトコルを介して産業用のコントローラ(PLC)や上位のITシステムへ伝送されます。これを行うため、BVS IdentにはREST APIとMQTTという最新の未来志向のプログラミングインタフェースとIO-LinkやTCP、UDPの通信インタフェースを備えています。
さらにこのBVS Identは、SAMS(Smart Automation & Monitoring System)に対応しています。これにより、装置のある現場からセンサのパラメータや追加された状態監視情報をいつでも読み出せたり、自動的に取得できたりします。ご覧のように、この光学識別センサには多彩な機能が満載です。
またBVS Identは、シンプルなUSBによるデータ接続でマニュアル作業でも使用できます。例えば、ERPシステム上で入荷した商品を記録したり、社内で部品を追跡する用途に最適です。これにより、すべての製造工程でトレーサビリティを確保することができます。
特徴
- 簡単な操作で確実なコードの読取り
- IO-LinkやTCP/UDPのプロセスとデータインタフェースによりシンプルでエラーのない導入が可能
- 障害の早期発見とダウンタイム回避:追加の状態監視情報を提供するSAMS (Smart Automation and Monitoring System)に対応
- REST APIやMQTTのIIoTデータインタフェースからデバイスに関する情報や状態データへITレベルからいつでもアクセス可能
- 末端までトレーサビリティ: BVS Identに搭載されたUSBインターフェースでマニュアル作業を補完
定置用センサ
- アプリケーション
-
Code analysis
Code reading - バーコード
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D コード
-
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 検出距離
- 50...600 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明タイプ
- LED
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- ハウジング材質
- アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
定置用センサ
- アプリケーション
- Code Identification
- バーコード
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D コード
-
Aztec コード
China Sensible コード
Codablock F
DataMatrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR コード
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR コード - 解像度
- 0.4 MP (752 x 480 ピクセル)
- 検出距離
- 50 ~ 300 mm
- 照明用光源
- LED red
- インタフェース
- USB
- ハウジング材質
- ABS, ブラック, -
- 寸法
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
関連トピック
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification