Resistenze terminali
Resistenze terminali, adatte al Vostro sistema bus
Disponibile in:
8 Versioni
In Balluff trovate sempre la resistenza terminale adatta. Poiché vi offriamo resistenze terminali per tutti più comuni sistemi bus – Profibus, Devicenet e CC-Link. Nel nostro ampio programma rientrano sia componenti standard che fatti su misura.
In diverse forme costruttive e in versioni stampate. Tutti i prodotti sono perfetti per l'impiego in ambito industriale. Robuste, insensibili ai disturbi ed estremamente affidabili, contribuiscono ad un'elevata qualità produttiva dei Vostri impianti.
Le caratteristiche particolari
- Robusti, insensibili ai disturbi
- Resistenti ad urti e vibrazioni
- Idonei per applicazioni industriali
- IP67, a richiesta IP68
- Adatte a tutti i più comuni sistemi a bus di campo
- Supportano l'elevata qualità produttiva
8 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Forma costruttiva testina 1 | Interfaccia | Omologazione / conformità | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0718BCC M415-0000-2B-R01 |
18.49 EUR | M12x1-Connettore | Profibus | WEEE | -20...80 °C | |
BCC06Y4BCC M415-0000-2A-R03 |
21.51 EUR | M12x1-Connettore | CC-Link | WEEE | -20...80 °C | |
BCC09MRBCC M415-0000-2A-R04 |
18.49 EUR | M12x1-Connettore | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC00TMBKS-S117-R01 |
17.91 EUR | WEEE | ||||
BCC0A08BCC M415-0000-1A-R04 |
18.49 EUR | M12x1-Presa | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0A09BCC A315-0000-2A-R04 |
26.17 EUR | Connettore 7/8" | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0A0ABCC A315-0000-1A-R04 |
26.17 EUR | Presa 7/8" | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0C6EBCC M415-0000-1B-R01 |
18.49 EUR | M12x1-Presa | Profibus | WEEE | -40...90 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.