Dispositivi wireless IO-Link
IO-Link senza fili
Disponibile in:
2 Versioni
Insieme al master wireless IO-Link, l'hub sensore/attuatore e il ponte formano il sistema wireless IO-Link. IO-Link Wireless è un nuovo standard wireless che soddisfa le elevate esigenze dell'automazione di fabbrica. Con l'hub wireless IO-Link, fino a 8 IO digitali possono essere collegati al sistema wireless IO-Link. Il ponte wireless IO-Link assicura che i sensori IO-Link collegati possano trasmettere i loro dati al master wireless IO-Link via radio.
Le caratteristiche speciali
- IO-Link Wireless Sensor/Actuator Hub collega fino a 8 IO digitali con il sistema wireless IO-Link
- Il ponte wireless IO-Link rende i dispositivi IO-Link standard capaci di essere wireless IO-Link
- Veloce e affidabile (latenza 5ms, tasso di errore 10-9)
- Classe di protezione IP65/IP67
- Semplice connessione al sistema wireless IO-Link
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Ingressi analogici | Funzione supplementare | Collegamento slot | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00H3BNI IOW-560-W01-K022 |
153.9 EUR |
M12x1-Connettore M12x1-Presa |
|||||||
BNI00FFBNI IOW-302-W01-K080 |
386.6 EUR | PBT | IO-Link wireless 1.1 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.