Illuminazioni dello sfondo
Illuminazioni per sistemi Vision e macchine
Disponibile in:
12 Versioni
Con le nostre illuminazioni di sfondo controllate dimensioni e forme in modo semplice e indipendentemente da materiali e superfici. Potete scegliere tra varie dimensioni costruttive con diversi diametri del campo di luce (da 25 × 25 mm a 300 × 200 mm) e varianti con luce rossa e infrarossa. Buono a sapersi: le illuminazioni dello sfondo di Balluff sono utilizzabili anche come illuminazioni diffuse a luce incidente.
Le caratteristiche particolari
- Struttura estremamente piatta
- Installazione semplice e rapida
- Versatili e luminose
- Custodia pregiata, IP54 o IP69K
- Materiali di prima qualità
- Disponibile anche variante in acciaio inox
12 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento | Materiale | Superficie luminosa | Gruppo LED secondo IEC 62471 | Tipo di luce | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
358.16 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
50 x 50 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
301.14 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
25 x 25 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
497.7 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
100 x 100 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
565.22 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
100 x 100 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
719.88 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
150 x 100 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
425.67 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
50 x 50 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1136.21 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
300 x 200 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1416.56 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
300 x 200 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
652.47 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
150 x 100 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
836.12 EUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
200 x 150 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.