Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata (860/960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Disponibile in:

3 Versioni

Le testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata sono gli intermediari tra il supporto dati e il PC o il sistema di controllo. Il loro vantaggio: poiché l'antenna, l'elettronica e l'interfaccia sono in un unico alloggiamento, non c'è bisogno di un'unità di elaborazione aggiuntiva. Inoltre, la semplice integrazione permette di risparmiare molto sforzo di installazione.

Le caratteristiche speciali

  • Testine di lettura/scrittura UHF con interfaccia IO-Link per il collegamento ai master BNI
  • Messa in servizio semplice e veloce tramite interfaccia IO-Link
  • Varianti per le gamme di frequenza EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920.5...924.5 MHz)
  • Utilizzo affidabile in ambienti difficili grazie al robusto alloggiamento fino alla classe di protezione IP69k
  • Visualizzazioni di stato direttamente sull'alloggiamento del lettore: facile messa in servizio e tempi minimi di inattività

3 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Omologazione radio Materiale custodia Dimensione Materiale custodia Interfaccia Temperatura ambiente Frequenza di lavoro
Azioni

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
756 EUR Europa Acciaio inossidabile (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acciaio inossidabile (1.4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
756 EUR Cina Acciaio inossidabile (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acciaio inossidabile (1.4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
604.8 EUR USA, Canada Acciaio inossidabile (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acciaio inossidabile (1.4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz