- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per l'idraulica mobile
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Sensori magnetostrittivi
Disponibile in:
18 Versioni
I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a profilo di Balluff sono sistemi a misurazione contactless e assoluta per la rilevazione precisa di una o più posizioni. Convincono negli ambienti gravosi, ad esempio in presse, macchine per stampaggio a iniezione o robot a portale, poiché dispongono di una custodia in alluminio IP67 a tenuta ermetica. I magneti del sensore di posizione agiscono attraverso la parete del profilo in alluminio sull'elemento di misurazione.
I sensori di posizionamento sono flessibili da montare. I necessari datori di posizione sono disponibili a scelta come variante guidata o libera. I sensori di posizione liberi vanno fissati direttamente sulla parte mobile della macchina da sottoporre a misurazione e si spostano con essa, per una determinata distanza lungo il profilo e su di esso. Il vantaggio in tutto ciò: non è richiesto alcun requisito elevato per la precisione di guida. Perché gli encoder tollerano uno scostamento laterale e in altezza sino ad alcuni millimetri.
Le caratteristiche particolari
- elevata risoluzione, fino a 0,5 m
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- misurano in contemporanea più posizioni e velocità
- senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
- facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e segnali di uscita programmabili, per poter invertire, configurare e documentare il campo di misurazione
- tre varianti di custodia per il montaggio flessibile e veloce in base ad esigenza di spazio e applicazione
- sensori di posizione liberi e guidati
18 Versioni
Codice d'ordine | Interfaccia | Lunghezza di misurazione | Versione meccanica | Temperatura ambiente | Scostamento di linearità | Applicazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Profil PA - IO-LinkBTL C1 - Profil PA - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL B1 - Profil PA - AnalogBTL B1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL C1 - Profil PF - IO-LinkBTL C1 - Profil PF - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm | Profilo piatto - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL C1 - Profil PF - AnalogBTL C1 - Profil PF - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profilo piatto - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL C1 - Profil PA - AnalogBTL C1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL7 -P- Series - EtherNet/IPBTL7 -P- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL7 -P- Series - DigitalBTL7 -P- Series - Digital |
Impulso digitale | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL7 -P- Series - Analog VoltageBTL7 -P- Series - Analog Voltage |
Analogica, tensione | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL7 -P- Series - SSIBTL7 -P- Series - SSI |
SSI | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno | |
BTL7 -P- Series - Analog CurrentBTL7 -P- Series - Analog Current |
analogica, corrente | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Custodia profilata per montaggio esterno |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.