- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensore di temperatura a contatto
Sensori di temperatura
Disponibile in:
3 Serie
I sensori di temperatura a contatto possono essere utilizzati per la commutazione e/o il rilevamento continuo delle temperature di processo. Ad esempio, nelle macchine utensili, nelle macchine mobili, nelle pompe e nei compressori o per l'idraulica e la pneumatica.
Le varianti con e senza display soddisfano le diverse esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67, i sensori di temperatura sono adatti anche agli ambienti industriali più difficili.
I nostri sensori di temperatura a contatto sono costituiti da un tubo protettivo con una connessione al processo fissa e vengono avvitati direttamente nel processo.
Caratteristiche speciali
- Versione con display ruotabile e di facile lettura: installazione flessibile e facilità d'uso
- Versioni senza display: design compatto ed elevata resistenza alle vibrazioni
- Interfacce: Segnali analogici e punti di commutazione
- Robusto connettore M12 per una facile integrazione
- Approvazione UL e CE
3 Serie
Serie | Collegamento di processo | Lunghezza di installazione da superficie impianto | Materiale collegamento di processo | Interfaccia | Materiale custodia primario | Campo di misurazione | Resistenza alla pressione max. | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SVersione standard |
NPT 1/4" esterno, G 1/2" esterno, G 1/4" esterno | 25 mm, 50 mm | Acciaio inossidabile (1.4305) | Analogica, resistenza | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DCon display ruotabile e di facile lettura per un'installazione flessibile e una maggiore facilità d'uso |
G 1/2" esterno, NPT 1/2" esterno | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT TTrasmettitore di temperatura con segnali di uscita analogici 4...20 mA (alta immunità EMC) |
NPT 1/4" esterno, G 1/4" esterno | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.