Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensori magnetici per cilindri

Feedback di posizione affidabile e senza contatto

Sensori magnetici

I sensori di campo magnetico sono utilizzati principalmente per il monitoraggio selettivo o continuo della posizione del pistone su cilindri e pinze. Il sensore riconosce il campo del magnete integrato nel pistone attraverso la parete dell'attuatore.

Grazie al rilevamento della posizione senza contatto, i sensori di campo magnetico di Balluff sono assolutamente affidabili e privi di usura: nessuna erosione da contatto, nessun rimbalzo e solo una misurazione pulita. La posizione del pistone viene rilevata in modo affidabile anche ad alte velocità di traslazione.

Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura

  • comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
  • senza usura poiché contactless
  • insensibilità allo sporco

Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico

  • diametro tirante fino a 17 mm
  • comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
  • senza usura poiché contactless
  • insensibilità allo sporco
  • montaggio rapido

Sensori di campo magnetico cilindrici

  • Design piccolo ed estremamente compatto e distanze di commutazione molto elevate
  • I sensori con un diametro di 6,5 mm possono scansionare posizioni senza contatto fino a 90 mm
  • Adatto all'uso industriale e insensibile allo sporco
  • Rilevazione delle posizioni anche attraverso contenitori o tubi
  • Possibilità di rilevamento di magneti con polarizzazione inversa

Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili

  • senza usura poiché contactless
  • regolazione individuale dei punti di commutazione senza attrezzo
  • impiegabili per cilindri e pinze con polarizzazione magnetica radiale o assiale
  • Remote-Teach fino a otto punti di commutazione tramite IO-Link
  • isteresi regolabile per ogni singolo punto di commutazione
  • sovracorsa estremamente ampia di 60 mm
  • disponibili supporti di impiego universale per la parte Teach
  • indicatore di stato mediante più LED colorati
  • punti di commutazione imperdibili anche in caso di interruzione di corrente
  • sono disponibili staffe di montaggio anche per altri tipi di slot (cava C)

Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico

  • Flessibilità grazie al concetto modulare: copre un'ampia gamma di cilindri per l'intera corsa fino a 256 mm.
  • Elevata connettività: controllo continuo della posizione del pistone in uno spazio molto ristretto tramite l'uscita analogica di tensione e corrente e l'interfaccia IO-Link.
  • Risultati affidabili: linearità e ripetibilità rilevanti per l'applicazione, parametrizzabili
  • elevata affidabilità di processo: bassa deriva termica e ottima compatibilità elettromagnetica
  • trasparenza completa: con l'uscita del segnale tramite IO-Link, i cambi di formato, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva sono supportati dai dati
  • Elevato livello di integrazione: i sensori sono compatibili con magneti allineati sia radialmente che assialmente