Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BFF0008

Presto non più disponibile

S-BFF I

Typecode:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Richiesta di contatto

in cessazione

Range di intervento
soluzioni acquose 1...10 l/min
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Uscita di commutazione
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Diametro interno
10 mm
Collegamento di processo
G 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale anello di tenuta
AFM 34
Materiale custodia
PBT
Temperatura del fluido
-10...80 °C
Resistenza alla pressione max.
20 bar
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03