- Collegamento
- Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
- Versione
- Illuminazione lineare
- Dimensione
- 13 x 18 x 200 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Assorbimento di corrente max.
- 290 mA, 710 mA (modalità Boost)
- Modalità operativa
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Ingressi digitali
- Trigger
- Materiale
-
Alluminio anodizzato, nero
Vetro - Superficie luminosa
- 195 x 10 mm
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Lunghezza d’onda
- 875 nm
- Angolo di irradiamento
- 115 ° x 35 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Grado di protezione
- IP54
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04