Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BFS000L

A disposizione

S-BFS 33M

Typecode:

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Serie
33M
Dimensione
21 x 58.3 x 74 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
PNP/NPN Contatto normalmente chiuso / contatto normalmente aperto (NC/NA)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Tipo di luce
Luce bianca
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Fibre di plastica e vetro

Ottiche: filtri, diaframmi, lenti, specchi di rinvio, obiettivi

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07