Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Typecode:

BTL7 -HB- Series - Analog Voltage

Richiesta di contatto

Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura M18
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Grado di protezione
IP68/IP69K
Omologazione / conformità
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Flessibili di protezione per cavi

Protezione

Trasduttore di posizione per forma a barra

Adattatore

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Display