Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Typecode:
BTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage
Richiesta di contatto
- Interfaccia
- Analogica, tensione
- Lunghezza di misurazione
- 25...7620 mm
- Precisione di ripetibilità
- ± 10 µm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Versione meccanica
- Fissaggio filettatura M18
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Categoria Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori