Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
Typecode:
BTL7 -TT- Series - Digital
Richiesta di contatto
- Interfaccia
- Impulso digitale
- Lunghezza di misurazione
- 25...7620 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versione meccanica
- Fissaggio filettatura M30
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori