Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

Telecamere USB3 Vision

Typecode:

BVS CA-SF5 - Board level

Precedente Designazione di Matrix Vision :

mvBlueFOX3-5M

Richiesta di contatto

Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Ingressi digitali
4x PNP non-isolated
Uscite digitali
4x PNP non-isolated
Raccordo obiettivo
Several options
Formati immagine
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Materiale custodia
-, -
Dimensione
37 x 37 x 10.7 mm
Tensione d'esercizio UB
4.45...5.25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

S-mount lenses

C-mount lenses

Accessori elettrici

Prolunghe

Cavi di collegamento

Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione