Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
Typecode:
BTL7 -CE- Series - SSI
Richiesta di contatto
- Interfaccia
- SSI
- Lunghezza di misurazione
- 25...2000 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm
- Scostamento di linearità
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versione meccanica
- Fissaggio filettatura M22
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Grado di protezione
- IP69K
- Omologazione / conformità
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento