Richiesta di contatto
- Tipo di flangia
- Servo flange
- Diametro albero
- 6 mm
- Grado di protezione
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - Interfaccia
- Impulso digitale
- Flange diameter
- 40 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiale flangia
- Alluminio
- Temperatura ambiente
- -20…80 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento