Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BCM0001

A disposizione

S-BCM R

Typecode:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Velocità vibrazioni, campo di misurazione RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Condition Monitoring Toolkit

Supporti per sensori Condition Monitoring

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90