Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BFT0007

A disposizione

S-BFT T

Typecode:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Caricamento...
Campo di misurazione
-30...150 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
100 mm
Collegamento di processo
G 1/4" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Resistenza alla pressione max.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, IP69, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Hub sensori/ attuatori IO-Link

Trasduttore di segnale

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08