- Campo di misurazione
- 0...50 bar
- Precisione
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pressione di sovraccarico
- 100 bar
- Pressione di scoppio
- 180 bar
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Uscita analogica
- Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
- Uscita di commutazione
- 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Collegamento di processo
- G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Materiale anello di tenuta
- FKM
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità - Temperatura del fluido
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02