21.02.2019

Sistema misuraz posiz a campo magnetico

Intelligente feedback lineare, per rilevare posizioni in modo continuo e senza contatto

Intelligente feedback lineare, per rilevare posizioni in modo continuo e senza contatto

Anche nei moderni impianti di automazione, non è semplice abbinare gli elevati requisiti qualitativi di processi e prodotti al variare di norme e direttive. Tanto più, quindi, nel quotidiano lavoro dell’industria, è difficile ottenere entrambi gli obiettivi.

Mantenere costantemente sott’occhio il processo di lavoro sta diventando decisivo. A tale scopo, la precisione e compattezza delle pinze e la velocità di dispositivi di tranciatura e cambiautensili sono aspetti determinanti.

Con il nuovo sistema di misurazione posizione a campo magnetico BMP Balluff, potrete sorvegliare i vostri processi di lavoro nel loro svolgersi, in modo affidabile ed esente da usura. Il sistema di misurazione posizione a campo magnetico vi aiuterà a tenere sotto controllo i vari processi e ad assicurare la lavorazione simultanea di oggetti, il tutto mantenendo l’efficienza energetica.

Potrete così garantire grande sicurezza di processo ed elevata qualità di automazione. Tutto ciò, sia che vi occorra controllare il montaggio, come nel settore automobilistico, sia adattare rapidamente alle variazioni formati e parametri di processo, facendo svolgere in sincronia vari movimenti a comando pneumatico.

Caratteristiche principali

  • Grande flessibilità, grazie alla concezione modulare: copre un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva fino a 256 mm
  • Trasparenza a 360 gradi: verifica continua della posizione del pistone in spazi ridottissimi, tramite uscita analogica di tensione e di corrente e tramite interfaccia IO-Link
  • Risultati affidabili: linearità e precisione di ripetibilità conformi all’applicazione
  • Elevata sicurezza di processo: ridotta deriva termica ed eccellente compatibilità elettromagnetica
  • Soluzione indicata per l’Industria 4.0: Format Change, Condition Monitoring e Predictive Maintenance

Sistema di misurazione posizione a campo magnetico BMP

Downloads

  • Intelligent linear feedback with BMP magnetic field positioning system

Avete domande? Siete pregati di contattarci