04.02.2020
Sensori di pressione con display
Impiego versatile, grazie alla funzionalità estesa e all’elevata classe di protezione IP
Nelle macchine ad alto tasso di sfruttamento, è fondamentale poter sempre rilevare e valutare tutti i relativi parametri. Ciò vale, in particolare, per la lavorazione del metallo.
Ad esempio, i moderni centri di fresatura o di tornitura dispongono di un circuito idraulico, sia per il cambio utensili, sia per quello dei pezzi. Per garantire il corretto serraggio dell’utensile e del pezzo, la pressione di processo del relativo circuito idraulico viene sorvegliata.
Per ottenere tutto questo, i nuovi sensori di pressione con display Balluff vi offrono un’eccellente gamma di strumenti. Tale generazione offre di serie una tenuta di grado IP67; su richiesta, persino IP69K. Oltre a quest’esclusiva caratteristica, i sensori spiccano per la funzionalità estesa: grazie alle uscite commutabili, infatti, questi sensori di pressione sono molto versatili; inoltre, le complete funzioni di diagnostica consentono di utilizzarli per il vostro Condition Monitoring.
Ad esempio, le uscite commutabili vi consentiranno l’azionamento tramite IO-Link, come anche la lettura di un valore analogico o del punto di commutazione impostato. Inoltre, con IO-Link potrete rilevare i picchi di pressione all’interno del circuito e, se necessario, anche eliminarli. Tutto ciò contribuirà ad un’elevata disponibilità delle vostre macchine.
Caratteristiche principali
- Impiego versatile, grazie alle uscite commutabili: modalità analogica, digitale ed IO-Link
- Molto resistenti anche in ambienti gravosi, grazie alla massima tenuta disponibile sul mercato (IP67, su richiesta IP69K) ed all’esteso campo di temperatura (-40 … +125 °C)
- Ulteriori funzioni di diagnostica: contaore, contatore picchi di pressione e indicazione sviluppo di temperatura interno
- Un singolo sistema, tutto da un’unica fonte: dal sensore fino alla tecnologia di rete e di collegamento
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation