26.10.2017
Sensori di distanza optoelettronici
Misurazione affidabile fino a 20 m, indipendentemente dalla superficie
Se sono necessarie misurazioni di alta precisione a grande distanza, come ad esempio nella tecnologia di stoccaggio verticale, entrano in gioco i sensori di distanza optoelettronici BOD 37M. Si basano sulla tecnologia Time-of-Flight (TOF) che consente misurazioni stabili indipendentemente dalla superficie. Gli affidabili sensori con soppressione di sfondo e di primo piano dispongono di un range di misurazione scalabile. il display e tasti consentono un controllo intuitivo. La robusta custodia IP67 orientata all'industria è compatta. Inoltre sono integrabili anche in caso di spazio ridotto.
Le caratteristiche particolari
- elevata precisione anche a grandi distanze
- misurazioni stabili indipendentemente dalla superficie (tecnologia Time-of-Flight)
- soppressione di sfondo e di primo piano (Funzione finestra)
- range di misurazione scalabile, robusta custodia in metallo IP67
- utilizzo semplice e intuitivo tramite tasti o display
Gamma di applicazioni
Tecnica di stoccaggio
Imballaggio e movimentazione
Carrelli industriali
Industria automobilistica, ad esempio posizionamento di componenti della vettura
Metallurgia, ad esempio posizionamento dei vagoni di trasporto
Argomenti correlati
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range