25.10.2017
Misurazione della posizione con interfaccia Profibus integrata
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione
In raffinerie e impianti petrolchimici vengono utilizzate valvole di distribuzione e di intercettazione per l'estrazione di petrolio e gas. La regolazione della valvola viene determinata mediante sensori di posizionamento lineare. Perché questi sensori funzionano in modo estremamente affidabile anche in ambienti molto difficili. Se la protezione dalle esplosioni ha la massima priorità, il nostro sensore di posizionamento lineare BTL7-T500 certificato e la soluzione perfetta. Infatti vanta molte certificazioni internazionali come ATEX e IECex e offre un ampio spettro di applicazioni, elevata affidabilità e un funzionamento sicuro. Così il sistema di misurazione a prova di usura è perfetto anche per una misurazione continua del livello di riempimento, ad esempio in serbatoi di raffinerie. Particolarmente interessante è la sua interfaccia Profibus, che consente di installare facilmente il sensore di posizionamento lineare e rilevare velocemente possibili guasti. In tal modo si riducono i tempi per la messa in servizio di impianti e gli interventi di manutenzione da parte del servizio assistenza, con conseguente risparmio di tempo e costi grazie al BTL7-T500.
Le caratteristiche particolari
- utilizzabili in ambienti a rischio di esplosione classificati come Zona 0 e Zona 1
- posizionamento preciso con 1 µm di risoluzione
- misurazione simultanea di posizione e velocità in un sistema
- messa in servizio rapida, adeguamento flessibile e veloce diagnosi tramite interfaccia Profibus
- senza contatto, assenza di usura e insensibilità alla sporcizia
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface